ST 16 OG
-
直通式接线端子
3036150
直通式接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 76 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 16 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 25 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 橙色
产品详情
| 产品类型 | 直通式接线端子 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 电位 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.43 W |
| 每层的连接数量 | 2 |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 18 mm |
| 塞规 | A7 |
| B6 | |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 25 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 4 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 16 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 6 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 16 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 16 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 标称电流 | 76 A |
| 最大负载电流 | 90 A (当连接截面积为25 mm²的导线时) |
| 额定电压 | 1000 V |
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| 工作温度范围 | -60 °C ... 85 °C |
| Ex认证附件 | 3036657 D-ST 16 |
| 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| 桥接列表 | 插拔式桥接件 / FBS 2-12 / 3005950 |
| 桥接数据 | 60 A (16 mm²) |
| 防爆温度上升 | 40 K (71.3 A / 16 mm²) |
| 用于使用桥接件进行桥接 | 550 V |
| 额定绝缘电压 | 500 V |
| 输出 | (永久) |
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 550 V |
| 额定电流 | 64.5 A |
| 最大负载电流 | 81.5 A |
| 接触电阻 | 0.34 mΩ |
| Ex 连接数据 概述 | |
| 额定横截面 | 16 mm² |
| 额定接线容量AWG | 6 |
| 刚性接线容量 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 接线容量AWG | 16 ... 4 |
| 柔性接线容量 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 接线容量AWG | 16 ... 6 |
| 宽度 | 12.2 mm |
| 端板宽度 | 2.2 mm |
| 颜色 | 橙色 (RAL 2003) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 订货号 | 3036150 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | BE2111 |
| 产品关键代码 | BE2111 |
| GTIN | 4055626318585 |
| 单件重量(含包装) | 36.726 g |
| 单件重量(不含包装) | 36.726 g |
| 原产地 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - 转换桥接件 3032170
-
RB ST 16-1,5/S - 转换桥接件 3213254
-
RB ST 16-(2,5/4) - 转换桥接件 3030886
-
RB 35-16 - 转换桥接件 3032169
-
RB 16-6 - 转换桥接件 3047072
-
D-ST 16 - 端板 3036657
-
SZF 3-1,0X5,5 - 螺丝刀 1206612
-
WST 10/35 - 警告牌 3030006
-
ST-IL - 安装材料 3039900
-
D-ST 16 OG - 端板 3037672
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
ZB 12:UNPRINTED - 快速标记条 0812120
-
ZB 12 CUS - 快速标记条 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0812146
-
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0824613
-
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0829630
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
ZBF 12 CUS - 快速标记条,扁平型 0825018
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - 用于端子的标记条 0824670
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - 用于端子的标记条 0829686
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
优势
关于CLIPLINE complete系列转换桥接件的选型,参见“CLIPLINE complete组合式接线端子系统的附件”
双桥接井不仅可实现单独的链式桥接,还可对更小横截面的回拉式弹簧端子进行转换桥接