MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-C - 温度测量变送器
2865722

可编程温度测量变送器,带模拟输出和3个阈值继电器,本安信号输入,支持2、3、4线制电阻温度计,热电偶,电隔离,宽域供电,螺钉连接,SIL,PL。

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

运行时编程,连接Ex测量回路,使用IFS-USB-PROG-ADAPTER编程适配器时不会有电压产生
带单独插头的冷端补偿
用于热电阻、热电偶、电阻传感器,电位计和mV信号源的输入,[Ex ia] IIC
通过软件(FDT/DTM)或IFS-OP-UNIT操作员界面和显示单元进行组态
可达SIL 2,符合EN 61508
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
测量温度差异
宽域供电19.2 ... 253 V AC/DC
电源电压、电缆、传感器和模块故障的状态指示器
可自由编程的输入和输出
反向输出信号范围可选
可同时使用三个阈值继电器,作为安全限定值继电器使用
螺钉或回拉式弹簧连接(直插式连接)