MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C
-
温度测量变送器
1052652
本安型温度测量变送器:可转换来自安装在防爆区内的电阻温度计的信号,并向安全区内的负载发送0/4 mA - 20 mA信号。可自由编程,3端隔离,SIL,push-in插拔式接口,订单配置。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 温度测量变送器 |
| 产品系列 | MACX Analog |
| 应用 | 温度 |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | 软件 |
| 功能 | |
| 组态 | 软件 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 阶跃响应(0-99%) | ≤ 1.7 s |
| 温度系数,典型值 | 0.01 %/K |
| 典型传输误差 | 0.1 % (例如用于Pt 100,300 K量程,4 ... 20 mA) |
| 电气隔离 | |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输入/输出 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 电气隔离 输入/电源 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 功耗 | ≤ 0.76 W |
| 功耗 | ≤ 1 W |
| 信号 | |
| 输入数目 | 1 |
| 输入信号 | 温度 |
| 电阻 | |
| 测量 | |
| 输入说明 | 本安 |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt、Ni、Cu传感器: 2、3、4线 |
| 温度测量范围 | -200 °C ... 850 °C (范围取决于传感器类型) |
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 电位计,电阻量程 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 允许的导线最大总电阻 | 50 Ω (每根电缆) |
| 传感器输入电流 | 10 µA ... 210 µA (3线制技术最高达2x 210 µA) |
| 温度测量范围 | ≥ 50 K |
| 信号: 电流 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| 最大电流输出信号 | ≥ 21 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω |
| 输出波带(电流) | < 15 µAPP |
| < 10 µArms | |
| 传感器故障时的动作 | 自由定义 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.25 mm² ... 0.34 mm² (不带塑料套管的TWIN冷压头) |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (不带塑料套管的TWIN冷压头) | |
| 20 ... 16 (带塑料绝缘套管的TWIN套管) |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| 本安电路 (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| 安全数据: 端子:4.1、4.2、5.1、5.2 | |
| 最大内部电容Ci | 44 nF |
| 最大输出电压Uo | 6 V |
| 最大输出电流Io | 16.6 mA (4线制RTD) |
| 13 mA (3线制电阻温度计) | |
| 7.1 mA (2线制电阻温度计) | |
| 16.6 mA (2x 2线制电阻温度计) | |
| 13 mA (电位计) | |
| 最大输出功率Po | 25.2 mW (线性) |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 30 V DC (2区:3.1,3.2) | |
| IIA/I (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 950 nF |
| IIIC/I (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 950 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 555 nF |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 红色LED,2.8 Hz闪烁(输入或输出的电缆故障、传感器故障,ERR) | |
| 红色LED,1.2 Hz闪烁(模拟模式,ERR) | |
| 红色LED,持续亮起(模块故障,ERR) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 107.9 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (任何安装位置) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 海拔高度范围 (≤ 2000 m) | |
| 海拔 | ≤ 2000 m (技术数据适用于平均海拔≤2000 m的情况。对于平均海拔>2000 m的情况,请见数据表。) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 测试电压 | 2.5 kV |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| 375 VPP (IEC/EN 60079-11) | |
| 海拔高度范围 (≤ 3000 m) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 测试电压 | 2.25 kV |
| 最大安全电压Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| 额定绝缘电压 | 190 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| 海拔高度范围 (≤ 4000 m) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
| 测试电压 | 2 kV |
| 最大安全电压Um | 60 V AC/DC |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| 海拔高度范围 (≤ 5000 m) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 49 °C |
| 测试电压 | 1.75 kV |
| 最大安全电压Um | 60 V AC/DC |
| 额定绝缘电压 | 60 Vrms (IEC/EN 60079-11) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| 证书 | , C.D.-No 83104549 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| 证书 | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| 标识 | 2 |
| INMETRO | |
| 标识 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| 标识 | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
| 证书 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1 % |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1052652 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK1215 |
| 产品关键代码 | DK1215 |
| 单件重量(含包装) | 179 g |
| 单件重量(不含包装) | 172.1 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| EF3.0 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 5.602千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN导轨连接器 1136500
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - 模块安装支架 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 模块安装支架 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - 编程适配器 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 适配器 2905872
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
优势
通过DIN导轨连接器供电
运行时编程,连接Ex测量回路,使用IFS-USB-PROG-ADAPTER编程适配器时不会有电压产生
用于热电阻和电阻型传感器的输入,[Ex ia] IIC
在2区安装,允许的保护类型"ec"(EN 60079-7)
3路电隔离
电源电压、电缆、传感器和模块故障的状态指示器
通过软件(FDT/DTM)进行组态:传感器型号、传感器型号、连接技术、测量范围、测量单位、滤光器、警报信号和输出范围
输出:0 mA ... 20 mA或4 mA ... 20 mA