您想先在小型应用中体验PLCnext Technology技术的运行、操作和高性能吗?为此,菲尼克斯电气能为您提供一款入门套件,其中包含可用于测试应用的所有预装元件。
订购入门套件,您还将获得一年的菲尼克斯电气PROFICLOUD免费专属使用权。由此,除了新款开放式控制平台外,您还有机会充分了解专业云解决方案的所有益处。
AXC F 2152 STARTERKIT
-
启动工具
1046568
AXC F 2152入门套件包括PLCnext Control AXC F 2152、电压开关、数字输入和输出模块、模拟输入和输出模块、电位计、交换机模块、PROFICLOUD许可证,以及电源、插接电缆、国家专用的适配器插头和文档资料。
提供免费下载。
下载
产品详情
优势
多名开发人员可使用不同的编程语言进行独立开发,快速开发应用
使用熟悉的编程工具,方便地进行工程设计
具有PLC典型的实时性能和数据一致性,也适用于高级语言和基于模型的代码
可以快速轻松地集成开放源软件、应用程序和未来技术,具有无限的调整可能性
通过云连接和集成当前和未来的通信标准,实现智能联网