实用信息
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
工业人工智能
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
UM 45-IB-DI/SIM8 - 端子模块
UM 45-IB-DI/SIM8
-
端子模块
2962997
VARIOFACE开关模块,配备COMBICON连接器,用于模拟,适用于8个信号,可安装在DIN导轨NS 35上
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
操作模式
100%工作因数
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
工作电压范围
19.2 V DC ... 26.4 V DC
电流 (每分支)
≤ 0.05 A
电流 (电源电压)
≤ 0.4 A
电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
50 V
额定过电压
0.5 kV (1.2 / 50 μs)
连接数据
接口1(控制层)
连接符合标准
IEC 60603-13
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
14
插/拔周期
> 50
针距
2.54 mm
接口2(现场侧)
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
螺纹
M3
位数
12
刚性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.08 mm² ... 0.5 mm²
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头)
0.25 mm² ... 0.75 mm² (带塑料套管的冷压头)
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.08 mm² ... 0.75 mm²
0.25 mm² ... 0.34 mm² (不带塑料套管的冷压头)
0.5 mm² ... 0.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管)
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
紧固扭矩
0.22 Nm ... 0.25 Nm
针距
3.81 mm
信号处理
状态显示
LED (黄色)
状态显示
有
工作电压显示
绿色LED
尺寸
产品尺寸
宽度
75 mm
高度
45 mm
深度
41 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
保护等级 (模块)
IP00
保护等级 (安装位置)
≥ IP54
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
认证
UKCA
证书
UKCA合规
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
EN IEC 60664-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2962997
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK21A1
产品关键代码
DK21A1
GTIN
4017918184643
单件重量(含包装)
84.6 g
单件重量(不含包装)
52.6 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助