CLOUD CREDIT-1 - 许可
CLOUD CREDIT-1
-
许可
2402989
在PROFICLOUD内利用设备的运行时许可证,贷量:8760个单位
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
许可
系统属性
物联网功能: PROFICLOUD
支持云计算
否
物联网平台
PROFICLOUD
许可证信息
许可证类型
运行期许可
商业数据
订货号
2402989
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DREDHD
产品关键代码
DREDHD
GTIN
4055626231426
单件重量(含包装)
11 g
单件重量(不含包装)
10.36 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121552
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助