IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62961VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40019422| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 A | 1.5 - 10 | |||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 16 - 6 | ||||
| C | ||||
| 16 - 6 | ||||
| F | ||||
| 16 - 6 | ||||
弹簧接地端子, 连接量: 3, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第一层, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 A | 1.5 - 10 | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 16 - 6 | ||||
| C | ||||
| 16 - 6 | ||||
| F | ||||
| 16 - 6 | ||||