MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP - 电磁驱动器
2906156

Ex i电磁驱动器,用于控制危险区域内的Ex i电磁阀,逻辑输入,开路电压24.3 V,电流限制48 mA,线路故障透明度,错误信息输出,至SIL 3(根据IEC 61508),插拔式接口。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

输入:逻辑
输出:本质安全 [Ex ia];空载电压 > 24.3 V DC;电流限制 > 48 mA
线路故障检测功能(可启用/禁用),通过信号回路或通过独立的错误信息输出
用于测试脉冲的TRANSPARENT
通过IEC/EN 61508 SIL 3认证
输出、输入、电源和错误信息输出的安全电气隔离
通过DIN导轨连接器供电和故障指示
插拔式接线端子 ,直插式连接技术Push-in
允许在2区内安装
外壳宽度: 12.5 mm