EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40048946| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
插座, 带扩展的防触电保护/保护板、LED显示, 针式连接器样式类型L,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: CEI 23-50,国家标识: 意大利
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||