UCT-EM (20X9)/GP - 卡接标识
1798004

卡接标识, Green Product, 标签纸, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 标签数: 24, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 20 mm

产品详情








优势

适用于标识带有标识槽的设备和部件的卡接标签
采用直接激光标识增强了对比度,从而提高了可读性
采用UCT-EM/GP产品组的资源节约型卡接标签,实现可持续的控制柜标识
UCT-EM/GP产品组的卡接标签采用ISCC PLUS认证材料制成,由于含有从生物源废弃物回收中获得的生物循环塑料成分,与传统UCT-EM产品组相比,碳排放降低了大约80%(基于基材计算)
与传统标识材料相比,在技术性能、光学特性、印刷质量和耐用性方面均无质量差异
通过资源节约型材料进行标识有助于减少控制柜的整体碳足迹,同时不影响技术性能
采用菲尼克斯电气的绿色产品,为未来应用树立标杆。这种资源节约型模块化标识方案专为控制柜应用场景量身打造。