MACX MCR-UI-UI-UP
-
输入隔离放大器
2811459
可组态三端隔离放大器,带安全电气隔离和宽域电源输入(24 V ... 230 V AC/DC)。 前置DIP开关;可设置超过1600种信号转换功能。 标准组态,螺钉接线,SIL。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | MACX Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | DIP开关 |
| 功能 | |
| 组态 | DIP开关 |
| 量程调整 | ± 4 % |
| 调零 | ± 4 % |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 截止频率(3dB) | 10 kHz (可切换为30Hz) |
| 额定条件下的最大功耗 | < 0.9 W (20 mA) |
| 保护电路 | 瞬态保护 |
| 阶跃响应(10-90%) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| 最大温度系数 | 0.0075 %/K |
| 最大传输误差 | ≤ 0.1 % (比较最终值) |
| 电气隔离 | |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输入/输出/电源 IEC/EN 60079-7 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-7 |
| 额定绝缘电压 | 275 V |
| 电源 | |
| 额定电源电压范围 | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| 电源电压范围 | 19.2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| 功耗 | < 0.8 W (24V DC/20 mA) |
| < 0.9 W (230 V AC/20 mA) | |
| 信号: 电流/电压 | |
| 输入数目 | 1 |
| 电压输入信号 | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1.5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (可用DIP开关进行组态) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1.5 V ... 1.5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 最小电压输入信号 | ± 50 mV |
| 最大电压输入信号 | ± 100 V |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 1 mA (可用DIP开关进行组态) |
| 0 mA ... 1.5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1.5 mA ... 1.5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最小电流输入信号 | ± 1 mA |
| 最大电流输入信号 | ± 100 mA |
| 输入电压的输入电阻 | 大约 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| 输入电流的输入电阻 | 大约 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| 信号: 电流/电压 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是,可切换 |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V (可用DIP开关进行组态) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2.5 V | |
| 0.5 V ... 2.5 V | |
| -2.5 V ... 2.5 V | |
| 最大电压输出信号 | 15 V |
| 输出信号电压(反向) | 0 V ... 2.5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (可用DIP开关进行组态) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| 最大电流输出信号 | 35 mA |
| 电流输出信号(反向) | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω (20 mA;有源) |
| 无源: ≤(UB-2V)/Ioutmax | |
| 波动 | < 10 mVrms |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 测试插座 | |
| 最大直径 | 2 mm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 112.5 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔高度范围 (≤ 2000 m) | |
| 海拔 | ≤ 2000 m (技术数据适用于平均海拔≤2000 m的情况。对于平均海拔>2000 m的情况,请见数据表。) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 最大安全电压Um | 275 V |
| 海拔高度范围 (≤ 3000 m) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 最大安全电压Um | 190 V |
| 海拔高度范围 (≤ 4000 m) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 最大安全电压Um | 60 V |
| 海拔高度范围 (≤ 5000 m) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 45 °C |
| 最大安全电压Um | 60 V |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| 证书 | BVS 09 ATEX E 028 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| 标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| 证书 | PxCIF21UKEX2811459X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx BVS 09.0013X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | 2021122304114078 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| INMETRO | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | DNV 21.0125 X |
| EAC Ex | |
| 标识 | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 1.9 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 2 % |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 4.6 % |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2811459 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK1111 |
| 产品关键代码 | DK1111 |
| 单件重量(含包装) | 189 g |
| 单件重量(不含包装) | 149.7 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1) | |
适配产品
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 附件 1831016
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
优势
通过前置DIP开关可设置超过1600种信号转换功能
可达SIL 2,符合EN 61508
允许在2区内安装
3路电隔离
宽域供电19.2 ... 253 V AC/DC
螺钉或回拉式弹簧连接(直插式连接)
用于隔离,过滤,放大和转换标准模拟信号的模拟隔离放大器
有源或无源输出
电源电压的状态指示器
输入输出信号可组态,包括双极电流和电压信号