BP 4-4VT
-
短路连接器
1180888
用于四个变流器的插头,每个都有变流器短路引线
产品详情
产品类型 | 插头 |
位数 | 8 |
针距 | 6.1 mm |
连接量 | 8 |
行数 | 1 |
电位 | 8 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 4 kV |
额定条件下的最大功耗 | 1.02 W |
额定横截面 | 4 mm² |
额定接线容量AWG | 10 |
连接方式 | 螺栓连接 |
螺纹 | M4 |
紧固扭矩 | 1.2 ... 1.5 Nm |
剥线长度 | 8 mm ... 9 mm |
连接符合标准 | IEC 61984 |
刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
横截面 AWG | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 20 ... 14 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
标称电流 | 15 A |
最大负载电流 | 30 A |
额定电压 | 320 V |
宽度 | 74.4 mm |
高度 | 40 mm |
深度 | 57.3 mm |
针距 | 6.1 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 61984 |
订货号 | 1180888 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BE643X |
产品关键代码 | BE643X |
GTIN | 4063151216917 |
单件重量(含包装) | 104.34 g |
单件重量(不含包装) | 104.34 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
ZBF 6 CUS - 快速标记条,扁平型 0825027
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条 0824646
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810876
-
FC 4-PCB/8 - 连接器 3208694
-
C-RCI 1,5/M4 - O型电缆端头 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - O型电缆端头 3240023
-
C-RCI 6/M4 - O型电缆端头 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - O型电缆端头 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - O型电缆端头 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - 螺丝刀 1212508