ZVIOK 1,5 - 启动器/执行器接线端子
3006506

启动器/执行器接线端子, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 17.5 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第1,2,3层右边接线, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第4层, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情







适配产品