FBSTB 10-ZDIK RD - 插拔式桥接件
FBSTB 10-ZDIK RD
-
插拔式桥接件
3006551
插拔式桥接件, 针距: 5.2 mm, 位数: 10, 额定电流: 32 A, 颜色: 红色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
插拔式桥接件
位数
10
针距
5.2 mm
电气特性
最大负载电流
32 A (如果用在不同的模块式接线端子上,则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
连接数据
最大负载电流
32 A (如果用在不同的模块式接线端子上,则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
尺寸
针距
5.2 mm
材料规格
颜色
红色
标识材料
铜缆
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PA
安装
安装类型
插拔式安装
商业数据
订货号
3006551
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
BE2Z2X
产品关键代码
BE2Z2X
GTIN
4017918147068
单件重量(含包装)
4.297 g
单件重量(不含包装)
4.01 g
原产地
PL
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
附件
CUTFOX-FBS
-
前切刀
1212124
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助