SAC-4P-MINMS/ 4,0-410
-
传感器/执行器电缆
1532276
传感器/执行器电缆,4-位置,PVC,黄色,插头 直头 7/8"-16UNF,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 4 m
产品详情
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 夹具本体材料 | PUR |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PUR |
| 螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
| 绝缘电阻 | ≥ 10 MΩ |
| 额定电压 UN | 600 V |
| 额定电流IN | 10 A |
| 测试电压 | 4000 V |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 500 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 7/8"-16UNF |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 4 m |
| 黄色PVC 美国颜色编码 [410] | |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 黄色PVC 美国颜色编码 [410] |
| AWG,信号线 | 16 |
| 导线结构,电压电源 | 65x 0.16 mm |
| 导线横截面 | 1.5 mm² |
| 电缆外径 | 10.67 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黄色 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 黑色,白色,红色,绿色 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 80 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -20 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -20 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) |
| 订货号 | 1532276 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | AF1FCA |
| GTIN | 4046356025294 |
| 单件重量(含包装) | 670.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 670.2 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
-
TSD 08 SAC - 扭矩螺丝刀 1212597
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - 工具 1212512
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
性能高:插拔式连接器和横截面积较大的供电电缆