信号电缆和电源电缆
SAC-4P-MR/1,5-542/M8FSSH SCOBK - 传感器/执行器电缆
SAC-4P-MR/1,5-542/M8FSSH SCOBK
-
传感器/执行器电缆
1405997
传感器/执行器电缆,4-位置,PVC,黄色,屏蔽,插头 弯头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M8,电缆长度: 1.5 m
1.5 m
电缆长度
0.5 m
SAC-4P-M12MR/ 0,5-542/M8FSSHBK
1.5 m
SAC-4P-MR/1,5-542/M8FSSH SCOBK
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
传感器/执行器电缆
应用
标准,美式电缆
位数
4
出线口编号
1
屏蔽
有
编码
A
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
3
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
HB
密封材料
NBR
夹具本体材料
TPU,阻燃性高,具自熄灭性质
接触件材料
CuSn
材料接触表面
Ni/Au
接触件载体材料
TPU GF
螺钉连接材料
锌铸,镀镍
外护套,材料
PVC
电气特性
绝缘电阻
≥ 100 MΩ
额定电压 U
N
48 V AC
60 V DC
额定电流I
N
4 A
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 100
信号处理
状态显示
无
状态显示
否
连接数据
导线连接
紧固扭矩
0.4 Nm (M12插头式连接器)
0.2 Nm (M8 连接器)
连接器
连接1
类型
插头 弯头 M12
位数
4
防插错编码类型
A
连接2
类型
孔式 直头 M8
位数
4
电缆/电线
电缆长度
1.5 m
PVC 黄色 105 °C [542]
尺寸图
电缆重量
37 kg/km
UL AWM
2517 (105 °C / 300 V)
位数
4
屏蔽
有
光缆类型
PVC 黄色 105 °C [542]
导线结构 信号线
7x 0.20 mm
AWG,信号线
24
线径,包括绝缘层
1.12 mm ±0.03 mm
电缆外径
4.90 mm ±0.2 mm
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
黄色
导线材料
镀锡铜绞线
导线绝缘材料
PVC
单线,颜色
棕色,蓝色,黑色,白色
总绞线
4线,绞合
光缆屏蔽盖板
85 %
最大导线电阻
最大 79.7 Ω/km (20 °C)
绝缘电阻
≥ (550 M Ohms/m @ 500V)
额定电压,电缆
300 V
最小弯曲半径,活动安装
12 x D
最小弯曲半径,移动式安装
59 mm
阻燃
FT4
其它防护功能
防紫外线
环境温度(运行)
-30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-25 °C ... 90 °C (针式/孔式)
标准和规范
标准标识
M12 针式插头连接器
标准/规格
IEC 61076-2-101
标准标识
M8针式插头连接器
标准/规格
IEC 61076-2-104
商业数据
订货号
1405997
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
AF1IDB
产品关键代码
AF1IDB
GTIN
4046356800327
单件重量(含包装)
22.22 g
单件重量(不含包装)
22.22 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 10.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
认证
UL认证
认证ID: FILE E 221474
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
125 V
4 A
EAC-RoHS
认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
c7ffa3ef-ee5a-4acb-8661-2019ca0ee6c4
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PROT-M12 FS-PA-CHAIN
-
密封盖
1430873
SAC-M12-EXCLIP-M
-
锁扣
1558988
UCT-WMT (23X4)
-
导线标记
0801453
UC-WMT (23X4)
-
导线标记
0819411
US-WMT (23X4)
-
电缆标识
0828769
WMTW (23X4)R
-
电缆标识
0831004
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN
-
旋入式封盖
1430860
B-STIFT
-
标记笔
1051993
TSD 02 SAC
-
扭矩螺丝刀
1208487
SAC BIT M8-D10
-
工具
1208461
TSD 04 SAC
-
扭矩螺丝刀
1208429
TSD-M 1,2NM
-
扭矩螺丝刀
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
适配器插件
1212600
SAC BIT M12-D15
-
工具
1208432
经常搜索
传感器/执行器电缆
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助