螺丝刀和无绳电动螺丝刀
SAC BIT M8-D10 - 工具
SAC BIT M8-D10
-
工具
1208461
用于组装M8连接器的螺母,带有纵向滚花且滚花直径为10 mm,用于4 mm内六角起子
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
加州65提案的更多信息,请访问制造商声明下的“下载区”
产品属性
产品类型
螺丝刀工具
产品属性
与TSD-...扭矩螺丝刀兼容
采用高品质材料制成
用于安装不同的连接器或压紧螺母
连接数据
输出
QUICKON快速连接
材料规格
涂层
镀镍
基座材料
钢
商业数据
订货号
1208461
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH3149
产品关键代码
BH3149
GTIN
4046356014557
单件重量(含包装)
17 g
单件重量(不含包装)
17.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21045191
ECLASS-15.0
21045191
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
4.508千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
TSD 02 SAC
-
扭矩螺丝刀
1208487
附件
TSD 02 SAC
-
扭矩螺丝刀
1208487
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助