SAC-4P- 5,0-PVC/M 8FS B-L
   - 
  传感器/执行器电缆
    
      1404716
      
      
    
  
      传感器/执行器电缆,4-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 孔式 直头 M8,编码: A,电缆长度: 5 m
产品详情
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 | 
| 应用 | 标准 | 
| 位数 | 4 | 
| 出线口编号 | 1 | 
| 屏蔽 | 无 | 
| 编码 | A | 
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II | 
| 污染等级 | 3 | 
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB | 
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 | 
| 接触件材料 | CuSn | 
| 材料接触表面 | Ni/Au | 
| 接触件载体材料 | TPU GF | 
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 | 
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ | 
| 额定电压 UN | 30 V | 
| 额定电流IN | 4 A | 
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 | 
| 状态显示 | 无 | 
| 状态显示 | 否 | 
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm (M8 连接器) | 
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 | 
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M8 | 
| 位数 | 4 | 
| 防插错编码类型 | A | 
| 电缆长度 | 5 m | 
| PVC黑色 [PVC] | |
| 尺寸图 | 
                 | 
            
| 电缆重量 | 33 kg/km | 
| 位数 | 4 | 
| 屏蔽 | 无 | 
| 光缆类型 | PVC黑色 [PVC] | 
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm | 
| AWG,信号线 | 24 | 
| 导线横截面 | 4x 0.25 mm² (信号线路) | 
| 线径,包括绝缘层 | 1.25 mm ±0.02 mm | 
| 电缆外径 | 4.70 mm ±0.15 mm | 
| 外护套,材料 | PVC | 
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 | 
| 导线材料 | 铜质绞合线 | 
| 导线绝缘材料 | PVC | 
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 | 
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) | 
| ≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
| 总绞线 | 4线,绞合 | 
| 最大导线电阻 | 最大 78 Ω/km (20 °C时) | 
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) | 
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V | 
| 测试电压 | ≥ 3000 V | 
| 阻燃 | 符合UL 2464标准 | 
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | 
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) | 
| 标准标识 | M8针式插头连接器 | 
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 | 
| 订货号 | 1404716 | 
| 包装单位 | 1 pc | 
| 最小订货量 | 1 pc | 
| 销售关键代码 | AF1BCA | 
| 产品关键代码 | AF1BCA | 
| GTIN | 4046356724982 | 
| 单件重量(含包装) | 161 g | 
| 单件重量(不含包装) | 161 g | 
| 原产地 | CN | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               没有超过限值的危险物质 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% | 
适配产品
- 
    
      
 - 
    
      
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
 - 
    
      
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
 - 
    
      
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
 - 
    
      
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
 - 
    
      
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
 - 
    
      
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
 - 
    
      
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
 - 
    
      
B-STIFT - 标记笔 1051993
 - 
    
      
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
 - 
    
      
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
 - 
    
      
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
 - 
    
      
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
 - 
    
      
TSD 02 SAC - 扭矩螺丝刀 1208487
 - 
    
      
SAC BIT M8-D10 - 工具 1208461
 
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件