SAC-4P- 4,0-420/MINFS
-
传感器/执行器电缆
1532991
传感器/执行器电缆,4-位置,PVC,黄色,自由出线,与 孔式 直头 7/8"-16UNF,编码: A,电缆长度: 4 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 标准 |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
夹具本体材料 | PUR |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Au |
接触件载体材料 | PUR |
螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
绝缘电阻 | ≥ 10 MΩ |
额定电压 UN | 600 V |
额定电流IN | 10 A |
测试电压 | 4000 V |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 500 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 7/8"-16UNF |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 4 m |
黄色PVC Auto颜色编码 [420] | |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 黄色PVC Auto颜色编码 [420] |
AWG,信号线 | 16 |
导线结构,电压电源 | 65x 0.16 mm |
导线横截面 | 1.5 mm² |
电缆外径 | 10.67 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 红色-黑色,红色-白色,红色,绿色 |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 80 °C (针式/孔式) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -20 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -20 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1532991 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1FCA |
产品关键代码 | AF1FCA |
目录页面 | 页码104 (PC-2007) |
GTIN | 4046356025829 |
单件重量(含包装) | 222.22 g |
单件重量(不含包装) | 222.22 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - 旋入式封盖 1430925
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
-
TSD 08 SAC - 扭矩螺丝刀 1212597
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - 工具 1212512
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
性能高:插拔式连接器和横截面积较大的供电电缆