信号电缆和电源电缆
PROT-MINMS-PA-CHAIN - 旋入式封盖
PROT-MINMS-PA-CHAIN
-
旋入式封盖
1430925
带保护链的7/8"塑料螺帽,用于传感器电缆和7/8"插座
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型
7/8"
尺寸
尺寸图
直径
27 mm
材料规格
标识材料
PUR (保护链)
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
螺钉连接材料
PA 6.6
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-25 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
1430925
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF1ZAX
产品关键代码
AF1ZAX
GTIN
4046356332811
单件重量(含包装)
11.05 g
单件重量(不含包装)
11 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.228千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
传感器/执行器电缆
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助