SAC-4P- 2,0-800/M 8FS 0,34
-
传感器/执行器电缆
1114600
传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,防焊花飞溅,灵活性高,灰色 RAL 7001,自由出线,与 孔式 直头 M8,电缆长度: 2 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 标准 |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M8 |
电缆长度 | 2 m |
灰色,高柔性PUR [800] | |
尺寸图 |
|
注意事项 | 该电缆的外护套极其坚固,因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。 |
电缆重量 | 33.5 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 灰色,高柔性PUR [800] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.3 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | 大约 53 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 2000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 36 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 7,5 x D, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3.3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² | |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m, 扭转循环: 1000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
不含硅酮 | |
特殊性质 | 电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃,以及自熄 |
不含硅和镉 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
M8 | |
标准标识 | M8针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
订货号 | 1114600 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1BCA |
产品关键代码 | AF1BCA |
GTIN | 4063151038342 |
单件重量(含包装) | 78 g |
单件重量(不含包装) | 78 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖 1430860
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
-
TSD 02 SAC - 扭矩螺丝刀 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - 工具 1208461
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件