PSI-SC-DNET CAN - 分段耦合器
2313449

DeviceNet/SDS/CANopen模块化分段耦合器,用于提高数据传输范围,高等级电气隔离,数据传输速率最高达1 Mbps。 各个接口的不同数据传输速率可通过软件进行组态。 接口之间的高等级电气隔离,DIN导轨安装式,24 V DC供电。

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

数据速率高达1 Mbps
所有连接均通过 COMBICON 插拔式连接器进行
可使用DIN导轨连接器以模块化方式与PSI-MOS FO转换器相连接
经认证可用于2区
所有接口间的高质量4端隔离