用于将PSR-M底座模块连接至上级控制器的网关,支持Modbus TCP协议,TBUS接口,可插拔直插式端子,随附TBUS连接器
可配置安全模块
如安全继电器般易用,和安全控制器一样灵活:采用我司的可配置安全模块,只需三个安全功能即可高效实施解决方案。得益于TÜV认证的软件,无需任何编程知识即可创建安全逻辑。模块化设计可灵活调整并扩展功能以满足需要。
安全扩展模块,用于零速、速度和旋转方向监控,可监控2 个轴,适用于NPN/PNP接近开关,配备2 个 正/余弦编码器,TBUS接口,安全等级可达SIL 3、Cat. 4/PL e,可插拔的直插式接线端子,随附TBUS连接器
安全扩展模块,用于零速、速度和旋转方向监控,可监控2 个轴,适用于NPN/PNP接近开关,配备1 个 正/余弦编码器,TBUS接口,安全等级可达SIL 3、Cat. 4/PL e,可插拔的直插式接线端子,随附TBUS连接器
用于将PSR-M底座模块连接至上级控制器的网关,支持Modbus TCP协议,TBUS接口,插拔式螺钉端子,随附TBUS连接器
扩展模块,带16个信号输出、TBUS接口,可插拔直插式端子,随附TBUS连接器
用于TBUS扩展的连接电缆,与PSR-M-TBUS1或PSR-M-TBUS2组合使用,50 m
可配置安全模块(基础模块),带8个安全输入、2个安全输出、2个复位输入、2个信号输出、4个时钟输出,可通过TBUS进行扩展,最高达到SIL 3、Cat. 4/PL e、安全等级,直插式螺钉端子,不随附TBUS连接器
用于将PSR-M底座模块连接至上级控制器的网关,支持CANopen® 协议,TBUS接口,插拔式螺钉端子,随附TBUS连接器
用于将PSR-M底座模块连接至上级控制器的网关,支持CC-Link协议,TBUS接口,可插拔直插式端子,随附TBUS连接器
安全扩展模块,带有4 个安全模拟输入,0 V ... 10 V;0 mA或4 mA ... 20 mA;TBUS接口,安全等级可达Cat. 4/PL e、SIL 3,插拔式螺钉接线端子,随附TBUS连接器
用于打造个性化安全解决方案的安全扩展模块
灵活配置安全模块
PSRmodular是一款可配置的小型控制器, 用于监控单个应用中的多项安全功能。使用PSRmodular软件,只需拖放鼠标即可轻松创建安全逻辑。
系统支持单机独立运行,负责小型设备的整个控制系统。为此可将基础型模块作为单独组件使用。总宽仅为67.5 mm的控制器具备以下特性:
- 八个安全输入信号,用于评估安全传感器
- 至多四个安全输出(安全等级可达类别4)
- 时钟和信号开关输出
- 借助外部接触器搭配内置监测功能,实现触点增加或扩展
扩展安全系统
依托模块化架构,用户可在I/O数量不足时扩展系统,至多可安装14个安全相关扩展模块。通过DIN导轨连接器即可将扩展模块连接至基础模块。该操作将增加I/O数量,以便连接其他传感器和执行器。
模块化安全设备经由网关集成至现有网络。
PSRmodular兼具功能性和灵活性,填补了简单安全继电器与可编程安全控制器之间的空白。
PSRmodular配置软件
无需编程知识即可直观配置
菲尼克斯电气免费提供PSRmodular配置软件,用于配置模块化安全系统。该软件无需编程知识也可使用。其原因在于软件以图形方式通过拖放操作创建安全逻辑,并可按需灵活调整安全功能。安全逻辑创建完毕后,软件内置的仿真功能即可执行完整功能测试,无需任何硬件。所有功能块均通过TÜV认证。
软件详尽指南
- 首先,从包含多种安全功能的工具箱中选择所需功能块。然后,用鼠标将其拖动到连接区域。
- 将功能块连接至所需的输入和输出端(也已拖放至连接区域),然后进行接线。
- 随后使用标准USB线将经测试的安全逻辑下载到安全模块中。
- 若对软件功能有任何疑问,请使用帮助功能,其中包含了功能描述和示例应用。
直接在设备上执行全面诊断
诊断LED可显示PSRmodular安全模块的所有输入和输出状态。此外,信号输出还可显示信号设备的通断状态。安全模块通过现场总线耦合器与设备或系统的上级控制器通信。通过这种功能,可将安全功能轻松集成到可视化或远程诊断中, 从而快速定位并排除故障。
优势
- 软硬件通过TÜV认证,操作更安全(标准和区域设计
- 最高可达Cat. 4/PL e (EN ISO 13849-1)、SILCL 3 (IEC 62061)、SIL 3 (IEC 61508)