PSR-M-B1-SDI8-SDO2-DO2-SC - 安全模块
1104981

可配置安全模块(基础模块),带8个安全输入、2个安全输出、2个复位输入、2个信号输出、4个时钟输出,可通过TBUS进行扩展,最高达到SIL 3、Cat. 4/PL e、安全等级,直插式螺钉端子,不随附TBUS连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
带安全输入和输出的灵活扩展
可以连接现场总线网关,以实现底座模块和上级控制器之间的双向通信
壳体宽度窄,仅22.6 mm
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
根据EN 81-20,适用于电梯应用