PSR-M-EF7-SAI4-SC - 扩展模块
1104985

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

安全扩展模块,带有4 个安全模拟输入,0 V ... 10 V;0 mA或4 mA ... 20 mA;TBUS接口,安全等级可达Cat. 4/PL e、SIL 3,插拔式螺钉接线端子,随附TBUS连接器

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
壳体宽度窄,仅22.6 mm
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508
根据EN 81-20,适用于电梯应用