PSR-M-GW-MODTCP-SC - 数据接口
1105108

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

用于将PSR-M底座模块连接至上级控制器的网关,支持Modbus TCP协议,TBUS接口,插拔式螺钉端子,随附TBUS连接器

产品详情









优势

经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
壳体宽度窄,仅22.6 mm