SAC-HZ-3P-M12MR/1,5-542/M12FSSH
-
传感器/执行器电缆
1409517
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黄色,屏蔽,插头 弯头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 1.5 m
产品详情
| 概述 | 这些电缆组件通过UL/cUL认证,适用于I类,2区(CID2)的危险区域。 |
| 应用 | U.S电缆,用于危险环境 |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 标识材料 | TPE-U (保险丝夹) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 外护套,材料 | PVC |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 弯头 M12 |
| 位数 | 3 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 3 |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 1.5 m |
| PVC 黄色 105 °C [542] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 40 kg/km |
| UL AWM | 2517 (105 °C / 300 V) |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PVC 黄色 105 °C [542] |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.03 mm |
| 电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黄色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 最大导线电阻 | 最大 50.5 Ω/km (20 °C) |
| 绝缘电阻 | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 12 x D |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 63 mm |
| 阻燃 | FT4 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 |
| 特殊性质 | UL标准PLTC和ITC |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(运行) (保险丝夹) | -40 °C ... 65 °C (保险丝夹) |
| 一致性/认证 | |
| UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1409517 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1IGA |
| 产品关键代码 | AF1IGA |
| GTIN | 4055626017716 |
| 单件重量(含包装) | 22.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |