UL认证
认证ID: FILE E 221474额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
cUL Listed
认证ID: FILE E 221474额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
传感器/执行器电缆,8-位置,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 85.0 m)
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 标准,美式电缆 |
机械手和电缆拖链 | |
位数 | 8 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 2 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 8 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
位数 | 8 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 自由输入 (0.2 m ... 85.0 m) |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
电缆重量 | 46 kg/km |
UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
无卤素PUR黑色 PUR | |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 8x 0.25 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.90 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
填充层材料 | PE |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.80 mm |
总绞线 | 8根线芯 |
最大导线电阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
波阻抗 | 100 Ω +15 % (1 MHz) |
电缆容量 | ≤ 70 pF/m |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 48 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 59 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥1000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
符合DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
防水解,防细菌腐蚀 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
不含硅酮 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
柔性 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
黑色 PVC 105°C [535] | |
电缆重量 | 44 kg/km |
UL AWM | 2517 (105 °C / 300 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 黑色 PVC 105°C [535] |
黑色 PVC 105°C 535 | |
导线结构 信号线 | 7x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 24 |
线径,包括绝缘层 | 1.12 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 5.70 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
填充层材料 | PP |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
总绞线 | 8根线芯 |
额定电压,电缆 | 300 V |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
阻燃 | FT1,VW-1 |
其它防护功能 | 防紫外线 |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC 黄色 105 °C [542] | |
电缆重量 | 44 kg/km |
UL AWM | 2517 (105 °C / 300 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC 黄色 105 °C [542] |
PVC 黄色 105 °C 542 | |
导线结构 信号线 | 7x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 24 |
线径,包括绝缘层 | 1.12 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 5.70 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
填充层材料 | PP |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
总绞线 | 8根线芯 |
最大导线电阻 | 最大 79.7 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
额定电压,电缆 | 300 V |
最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
阻燃 | FT1,VW-1 |
其它防护功能 | 防紫外线 |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
灰色,高柔性PUR [800] | |
注意事项 | 该电缆的外护套极其坚固,因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。 |
电缆重量 | 49.1 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 8 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 灰色,高柔性PUR [800] |
灰色,高柔性PUR 800 | |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 8x 0.25 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.2 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 6.00 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
填充层材料 | PE |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
总绞线 | 8根线芯 |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 2000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 30 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m |
无卤素 | 电缆无卤素 |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
特殊性质 | 电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃,以及自熄 |
不含硅和镉 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
PVC、灰色、105°C [544] | |
电缆重量 | 21 kg/km |
UL AWM | 2517 (105 °C / 300 V) |
位数 | 8 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC、灰色、105°C [544] |
PVC、灰色、105°C 544 | |
导线结构 信号线 | 7x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 24 |
线径,包括绝缘层 | 1.12 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 5.70 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
总绞线 | 8芯双绞线 |
最大导线电阻 | 最大 79.7 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
额定电压,电缆 | 300 V |
最小弯曲半径,活动安装 | 12 x D |
最小弯曲半径,移动式安装 | 69 mm |
阻燃 | FT4 |
其它防护功能 | 防紫外线 |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1405845 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1ICD |
产品关键代码 | AF1ICD |
单件重量(含包装) | 290.5 g |
单件重量(不含包装) | 27.7 g |
原产地 | US |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |