SAC-8P- 5,0-PUR/M 8FS SH - 传感器/执行器电缆
1404149

传感器/执行器电缆,8-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,自由出线,与 孔式 直头 M8,编码: A,电缆长度: 5 m

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
节省空间 - 采用高位插拔式连接器
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽