SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/...
-
总线电缆
1538021
总线电缆,INTERBUS (16 Mbps),5-位置,PUR 无卤素,豆绿 RAL 6017,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,与 孔式 直头 M12,编码: B,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)
产品详情
概述 | 固定电缆长度的其他产品请见附件部分 |
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | INTERBUS |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | B |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | INTERBUS |
信号类型/分类 | INTERBUS, 16 Mbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 16 Mbps |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (浪涌保护器-插拔件) | YE (DO) | 1 (孔式插头) |
2 (浪涌保护器-插拔件) | GN (DO) | 2 (孔式插头) | |
3 (浪涌保护器-插拔件) | GY (DI) | 3 (孔式插头) | |
4 (浪涌保护器-插拔件) | PK (DI) | 4 (孔式插头) | |
5 (浪涌保护器-插拔件) | BN (GND) | 5 (孔式插头) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | B (反向) |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | B |
电缆长度 | 自由输入 (0.2 ... 40.0 m) |
INTERBUS [900] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 70 kg/km |
位数 | 6 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | INTERBUS [900] |
导线结构 | 3 x 2 x 0.22 mm² |
信号速度 | 0.66 c |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 3x 2x 0.22 mm² |
电缆外径 | 8.00 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 豆绿 RAL 6017 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 绿色-黄色、白色-棕色、灰色-粉色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 3对绞线相互缠绕 |
绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
耦合电阻 | < 250.00 mΩ/m (30 MHz) |
回路电阻 | ≤ 159.80 Ω/km |
波阻抗 | 120 Ω ±20 % (64 kHz) |
100 Ω ±15 % (1 MHz) | |
电缆容量 | ≤ 60 nF/km (800 Hz) |
额定电压,电缆 | 250 V (峰值,不适用于高功率应用) |
线芯测试电压/线芯 | 1500 Vrms |
线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 Vrms |
最小弯曲半径,固定安装 | 7,5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 15 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 60 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 120 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 120 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 1.6 m/s, 加速度: 3.2 m/s² |
近端串扰衰减 (NEXT) | ≥ 61 dB (772 kHz) |
≥ 59 dB (1 MHz) | |
≥ 55 dB (2 МHz) | |
≥ 50 dB (4 МHz) | |
≥ 46 dB (8 МHz) | |
≥ 44 dB (10 MHz) | |
≥ 41 dB (16 MHz) | |
≥ 40 dB (20 МHz) | |
屏蔽衰减 | ≤ 15 dB/km (256 kHz) |
≤ 24 dB/km (772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (4 МHz) | |
≤ 84 dB/km (10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (20 МHz) | |
阻燃 | 符合VDE 0472,第4部分,测试类型B |
符合IEC 60332-1 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
订货号 | 1538021 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 25 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF1CKB |
产品关键代码 | AF1CKB |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - 总线电缆 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - 总线电缆 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - 总线电缆 1507227
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 密封盖 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 锁扣 1558991
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432