TC ROUTER路由器适用于蜂窝通信,在移动4G LTE网络内可实现150 Mbps的高性能数据链路。这样,即使在无法通过有线网络连接的场合,也可通过该路由器创建高度灵活的移动宽带连接。这些连接可用于通过移动网络安全地传输敏感数据。
TC ROUTER 2002T-4G
-
路由器
2702530
工业LTE 4G路由器,欧洲版,可降至3G UMTS/HSPA和2G GPRS/EDGE,2个以太网接口,防火墙,NAT,2x SMA-F天线孔式连接器,SMS及电子邮件发送,2个数字输入,1个数字输出
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 蜂窝式路由器 |
| MTTF | 383 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 184 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 78 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| 安全功能 | |
| 滤波 | IP,端口,传输协议 |
| 防火墙——Regeln | 状态检测防火墙 |
| 电隔离 | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| 主电源类型 | 蜂窝通信 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC (通过可插拔的直插式端子) |
| 典型电流耗量 | < 200 mA (24 V DC) |
| 65 mA (具备激活的节能模式) | |
| 最大电流耗量 | 1.7 A |
| 功能 | |
| 管理 | 基于Web的管理,SNMP |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字量输入 |
| 输入数目 | 2 |
| 电压输入信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 切换电平"1"信号 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 信号 | |
| 输出名称 | 数字量输出 |
| 输出数目 | 1 |
| 电压输出信号 | 10 V DC ... 30 V DC (取决于操作电压) |
| 电流输出信号 | ≤ 50 mA (非短路保护) |
| 电源 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.50 mm² |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.50 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
| 剥线长度 | 9.00 mm |
| 信号 | Ethernet |
| Web服务器 | 是 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 通道数目 | 2 |
| 传输长度 | 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP(S) |
| 辅助协议 | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1/V2, SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS |
| 无线 | |
| 接口说明 | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| 频率范围 | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1700 MHz (LTE B4) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 1900 MHz (LTE B2) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 数据率 | ≤ 150 Mbps (LTE,DL) |
| ≤ 50 Mbps (LTE,UL) | |
| 天线 | 50Ω阻抗,SMA天线,孔式 |
| 天线连接方法 | SMA(母) |
| SIM接口 | 1.8 V,3 V |
| GPRS | 第 12 类, B 类 |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | 第 10 类 Multislot |
| UMTS | HSPA 3GPP R9 |
| LTE | CAT4 |
| 国家支持 | 欧洲 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 127 mm |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 (壳体) | 塑料 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 15g |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (最大传输功率5 dBm) |
| -40 °C ... 60 °C (最大传输功率23 dBm) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合RED条例2014/53/EU |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | ± 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3) |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | ± 2 kV (强度测试 3) |
| 信号 | ± 2 kV (Ethernet) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 信号 | ± 1 kV (数据线,不对称) |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2702530 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC422 |
| 产品关键代码 | DNC422 |
| GTIN | 4055626212814 |
| 单件重量(含包装) | 357.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 240 g |
| 原产地 | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
4G工业级蜂窝式路由器 (LTE)
回退至3G(UMTS/HSPA)和2G(GPRS/EDGE)
最高达150 Mbps的移动式高速互联网连接
通过移动网络将以太网终端设备联网
可轻松报警的以太网SMS网关
内置状态检测防火墙,实现动态过滤
NAT表和端口转发,用于直接远程访问终端设备
两个开关输入和一个开关输出
通过在线管理和microSD卡进行配置
两个本地以太网连接
可切换的节能模式
集成日志
连接监控
扩展温度范围-40 °C … +70 °C