VS-08-RJ45-Q
   - 
  RJ45连接器
    
      1402420
      
      
    
  
      RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: PA 6.6, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 直头, 颜色: 绿色
产品详情
| 产品类型 | 数据连接器(电缆侧) | 
| 类型 | RJ45, IP20 | 
| 传感器类型 | Ethernet | 
| 位数 | 8 | 
| 连接图表 | RJ45 | 
| 出线口编号 | 1 | 
| 屏蔽 | 有 | 
| 电缆出口 | 直头 | 
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I | 
| 污染等级 | 2 | 
| 额定浪涌电压 | 330 kV | 
| 330 V | |
| 额定电流 | 1.75 A | 
| 频率范围 | 至 100 MHz | 
| 额定电压 UN | 48 V | 
| 额定电流IN | 1.75 A | 
| 接触电阻 | 0.001 Ω (导线——IDC) | 
| 0.005 Ω (绞线——IDC) | |
| 传输速度 | 1 Gbps | 
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) | 
| 传输速率 | 1 GBit/s | 
| 连接技术 | |
| 连接方式 | IDC 快速连接 | 
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 24 (刚性) | 
| 26 ... 24 (7芯) | |
| 导线横截面 | 0.13 mm² ... 0.21 mm² (刚性) | 
| 0.14 mm² ... 0.23 mm² (7芯) | |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps | 
| 宽度 | 13.3 mm | 
| 高度 | 17.2 mm | 
| 长度 | 55.6 mm | 
| 颜色 | 绿色 | 
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 | 
| 外壳材料 | PA 6.6 | 
| 接触件材料 | CuSn | 
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps | 
| 电缆外径 | 4.5 mm ... 8 mm | 
| 电缆外径 | 4.5 mm ... 8 mm | 
| 线径包括绝缘层 | 1.6 mm | 
| 单芯线,截面积 | 0.14 mm² 0.23 mm² | 
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 750 | 
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 | 
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C | 
| 订货号 | 1402420 | 
| 包装单位 | 1 pc | 
| 最小订货量 | 1 pc | 
| 销售关键代码 | ABNAAE | 
| 产品关键代码 | ABNAAE | 
| GTIN | 4046356615501 | 
| 单件重量(含包装) | 12.1 g | 
| 单件重量(不含包装) | 12.1 g | 
| 原产地 | DE | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% | 
适配产品
- 
    
      
 - 
    
      
VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - 屏蔽层 1417184
 - 
    
      
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - DIN导轨适配器 1419024
 - 
    
      
VS-PP-F-RJ45-CAT6 - DIN导轨适配器 1658118
 - 
    
      
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45插座 1418984
 - 
    
      
CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - DIN导轨适配器 1418094
 - 
    
      
CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45插座 1419021
 - 
    
      
VS-OE-OE-94B-100,0 - 数据电缆 1416567
 - 
    
      
VS-OE-OE-94B/... - 数据电缆 1417333
 - 
    
      
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45连接器 1658008