DIN导轨适配器配备用于连接和分配以太网电缆的RJ45模块
CUC-PP-D1PGY/R4IDC8
-
DIN导轨适配器
1419024
DIN导轨适配器, 类型: RJ45, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 标识材料: PC-GF, 接线方式: 快速免剥线, 接线容量: AWG 26- 22, 颜色: 灰色
产品详情
| 外壳类型 | DIN导轨适配器 |
| 类型 | 导轨安装式模块 |
| 位数 | 8 |
| 连接图表 | RJ45 |
| 插槽数目 | 1 |
| 额定电压(III/3) | 72 V (DC) |
| 频率范围 | 500 MHz |
| 绝缘电阻 | > 500 MΩ (100 V DC) |
| 额定电压 UN | 72 V (DC) |
| 额定电流IN | 1.5 A |
| 传输速度 | 10 Gbps |
| 连接方式 | 快速免剥线 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 26.8 mm |
| 高度 | 71 mm |
| 长度 | 81.4 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PC-GF |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | 镀镍外镀金 |
| 接触件载体材料 | 锌合金压铸 |
| 保护盖板材料 | PC |
| 电缆外径 | 4.5 mm ... 9 mm |
| 线径 | 0.4 mm ... 0.65 mm |
| 线径包括绝缘层 | 0.8 mm ... 1.6 mm |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1419024 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNMAY |
| 产品关键代码 | ABNMAY |
| GTIN | 4055626251462 |
| 单件重量(含包装) | 61.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 59.5 g |
| 原产地 | CH |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121604 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - 数据电缆 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - 数据电缆 1416567
-
VS-OE-OE-94F/... - 数据电缆 1417359
-
MICROFOX-SP-1 - 对角剪线钳 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - 剥线工具 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - DIN导轨 有孔 1207666
-
FL PLUG GUARD GN - 插头防护锁定框架 2891615
-
FL PLUG GUARD RD - 插头防护锁定框架 2891712
-
FL PLUG GUARD WH - 插头防护锁定框架 2891819
-
FL PORT GUARD - 锁定元件 2891220
-
FL PLUG GUARD KEY - 要点 2891327
-
NBC-PP-G1PGY - DIN导轨适配器 1041740
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
-
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45插座 1418984