PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
-
换向负载继电器
1069556
PLC-INTERFACE用作电子反向负载继电器,包括PLC-BPT.../21底座端子,采用插拔式接口并带有集成电路,用于驱动直流电机,带LED显示屏和保护电路,输出:10 V DC ... 30 V DC/2 A
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 相数 | 1 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.4 W |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV |
| 电源 | |
| 输入名称 | 设备电源 |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
| 控制电源电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 控制 | |
| 输入名称 | 控制输入右侧/左侧 |
| 额定操作电压UC | 24 V DC |
| 触发电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 额定操作电流IC | 3 mA |
| 典型响应时间 | 200 µs |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 过电压保护 | > 33 V DC |
| 传输频率 | 300 Hz |
| 切换时间RL/LL(打开时间) | 80 ms |
| 直流输出 | |
| 注意事项 | 在输出处使用合适的保险丝保护电源电压。 |
| 额定工作电压Ue | 24 V DC |
| 工作电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 额定工作电流 (负载输出) | 2 A |
| 负载电流 | 2 A |
| 静态电流 | 10 mA |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 (非连续性极性保护) |
| 电涌保护 | |
| 过电压保护 | > 33 V DC |
| 电机开关输出 | |
| 注意事项 | 短路和过载保护 |
| 连续负载电流 | 2 A (参见温度负荷曲线) |
| 短路电流 | 15 A (制动过程中) |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| RC元件 | |
| 过电压保护 | > 33 V DC |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 宽度 | 6.5 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 垂直(水平DIN导轨) |
| 订货号 | 1069556 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK7621 |
| 产品关键代码 | DK7621 |
| GTIN | 4055626744865 |
| 单件重量(含包装) | 54.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 38.9 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
| ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | f6555878-affe-4009-b4e4-2482f852692f |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
无磨损换向
输出带短路,浪涌和过载保护
通过使用两个输入断开
集成锁定电路和负载接线功能