ELR DCR-PT-24DC-10
- 换向负载继电器
ELR DCR-PT-24DC-10
- 换向负载继电器
1291655
电子换向负载继电器,用于控制直流马达,带LED显示屏和保护电路,输出:24 V DC/10 A,切换时间:5 ms
电子负载继电器和反向负载继电器让机械换向直流电机实现快速切换。反向负载继电器可对高达24 V/10 A的直流电机进行反向和制动操作,而不会导致磨损。输出端受短路、过电压及过载保护,确保实现可靠系统操作。内置锁定电路和负载线路,接线更轻松。
电子换向负载继电器,用于控制直流马达,带LED显示屏和保护电路,输出:24 V DC/10 A,切换时间:5 ms
电子换向负载继电器,用于控制直流马达,带LED显示屏和保护电路,输出:24 V DC/3 A,切换时间:5 ms
PLC-INTERFACE作为电子换向负载继电器,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺钉连接并带有集成电路,用于驱动DC电机,带有LED指示灯和保护电路,输出:10 ... 30 V DC/2 A
PLC-INTERFACE用作电子反向负载继电器,包括PLC-BPT.../21底座端子,采用插拔式接口并带有集成电路,用于驱动直流电机,带LED显示屏和保护电路,输出:10 V DC ... 30 V DC/2 A
反向负载继电器可实现直流电机的快速切换和制动。输出端受到短路、电涌电压及过载保护,确保实现可靠操作。内置锁定电路和负载线路,接线更轻松。