RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG
-
继电器模块
1739922
采用插拔式连接的预制继电器模块,包括:继电器底座、带机械联锁触点的安全继电器(符合DIN EN 61810-3标准)、可插拔的显示器/干扰抑制模块和固定夹,触点类型:2个转换触点,多层镀金触点,输入电压:24 V DC
产品详情
| 产品系列 | RIFLINE complete |
| 应用 | 强制导向触点 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 约 107 开关次数 |
| B10d | 600000 周 (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
| 900000 周 (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1800000 周 (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 300000 周 (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1000000 周 (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 3000000 周 (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 输入和输出之间的安全隔离 |
| 转换触点之间的基础隔离 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 25.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.72 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 4 kVrms (50 Hz, 60 s) |
| 测试电压 (打开的触点) | 1.5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
| 测试电压 (转换触点/转换触点) | 2.5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC (输入/输出) |
| 额定过电压 | 6 kV (输入/输出) |
| 4 kV (转换触点之间) | |
| 短路保护装置 | |
| 电流 | 10 A (RT28-32) |
| 电压 | 500 V (SCPD) |
| 短路电流 | 1 kA (条件短路电流) |
| 线圈侧 | |
| 标称工作电压UN | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 20.4 V DC ... 28.8 V DC (20 °C) |
| 以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| 驱动(极性) | 极化 |
| UN下的典型输入电流 | 30 mA |
| 典型响应时间 | 15 ms |
| 典型释放时间 | 10 ms |
| 线圈电压 | 24 V DC |
| 保护电路 | 续流二极管 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 2个转换触点,强制致动 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO, +AU |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 54 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 55 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| 使用类别 CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/240 V (N/O触点) |
| 切换: 镀金层被破坏时 | |
| 注意事项 | 如镀金层被损坏,则可适用以下数值 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 8 A |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 0.14 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的套管,双位端子上有两条导线) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 16 mm |
| 高度 | 96 mm |
| 深度 | 70 mm |
| 钻孔 | |
| 直径 | 3.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V2 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 保护等级 (继电器) | RT I (继电器) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | cULus Listed UL 508 |
| 证书 | NRNT.E172140 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 所有规格均符合标准 | |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| IEC 61810-3 | |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1739922 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK6529 |
| 产品关键代码 | DK6529 |
| GTIN | 4067923303584 |
| 单件重量(含包装) | 74.08 g |
| 单件重量(不含包装) | 74 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
FBS 2-6 - 插拔式桥接件 3030336
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件 3032237
-
FBS 2-8 - 插拔式桥接件 3030284
-
FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - 插拔式桥接件 3032541
-
STP 5-2 - 标记槽 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - 系统连接 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 1050004
-
ZB 5 CUS - 快速标记条 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 1050415
-
UC-TM 5 - 用于端子的标记条 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0824581
-
UCT-TM 5 - 用于端子的标记条 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0811972
-
ZB 15 CUS - 快速标记条 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0811998
-
UC-TM 16 - 用于端子的标记条 0819217
-
UC-TMF 16 - 用于端子的标记条 0819262
-
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X - 安全继电器 1739913
-
RIF-LDP-12-24 DC - 可插拔模块 2900939
-
RIF-RH-1-H - 固定夹 2904468