PR1-RSC3-LV- 24AC/2X21
-
继电器模块
2834494
完全安装就绪的继电器模块采用螺钉连接,包括:继电器底座、带功率触点的插拔式微型功率继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和继电器固定夹。输入电压:24 V AC,触点:2个转换触点,8 A
产品详情
产品类型 | 继电器模块 |
应用 | 通用 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 3x 107开关次数 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 19.03.2025 |
使用寿命,电气方面 | 参见曲线图 |
额定条件下的最大功耗 | 0.82 W |
测试电压 (线圈/触点) | 4 kV (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
测试电压 (触点/触点) | 2.5 kV (50 Hz,1分钟,触点/触点) |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 24 V AC |
输入电压范围 | 18.7 V AC ... 37.2 V AC |
驱动和功能 | 单稳态 |
UN下的典型输入电流 | 34 mA (50Hz) |
26 mA (60Hz) | |
典型响应时间 | 3 ms ... 12 ms |
典型释放时间范围 | 1.5 ms ... 14 ms |
保护电路 | 压敏电阻 |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 2个转换触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgNi |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
最小切换电压 | 5 V (10 mA时) |
极限持续电流 | 8 A |
最大冲击电流 | 15 A (300 ms) |
最小切换电流 | 10 mA (5 V) |
最大额定功率值(电阻负载) | 2000 W (可用于250 V AC) |
44 W (可用于110 V DC) | |
60 W (可用于220 V DC) | |
190 W (24 V DC) | |
440 V AC时 | |
85 W (可用于48 V DC) | |
60 W (可用于60 V DC) | |
开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
0.2 A (250 V、DC13时) | |
3 A (24 V、AC15时) | |
3 A (120 V、AC15时) | |
3 A (250 V、AC15时) |
线圈侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
触点侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
宽度 | 16 mm |
高度 | 78.5 mm |
深度 | 71 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
标准/规程 | IEC 60664 |
EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2834494 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | DK6319 |
产品关键代码 | DK6319 |
GTIN | 4046356044387 |
单件重量(含包装) | 70.35 g |
单件重量(不含包装) | 68.26 g |
原产地 | CN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
线圈和触点之间安全隔离
密闭继电器保证了工作的可靠性
由于采用了1/3层继电器底座,可实现合理的触点排列