PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
继电器模块
2834481
螺钉接线的预制继电器模块,包括: 继电器底座,功率型触点继电器,带可插拔显示或干扰抑制模块和固定夹 输入电压: 24V DC,2PDT,8A
产品详情
| 应用 | 通用 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 3x 107开关次数 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
| 使用寿命,电气方面 | 参见曲线图 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.46 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 4 kV (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 测试电压 (触点/触点) | 2.5 kV (50 Hz,1分钟,触点/触点) |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 15.6 V DC ... 59.5 V DC |
| 以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| UN下的典型输入电流 | 19 mA |
| 典型响应时间 | 8 ms |
| 典型释放时间 | 10 ms |
| 保护电路 | 续流二极管 |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 2个转换触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 5 V (10 mA时) |
| 极限持续电流 | 8 A |
| 最大冲击电流 | 15 A (300 ms) |
| 最小切换电流 | 10 mA (5 V) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 2000 W (可用于250 V AC) |
| 44 W (可用于110 V DC) | |
| 60 W (可用于220 V DC) | |
| 190 W (24 V DC) | |
| 440 V AC时 | |
| 85 W (可用于48 V DC) | |
| 60 W (可用于60 V DC) | |
| 最大额定功率值(灯负载) | 50 mW |
| 开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.2 A (250 V、DC13时) | |
| 3 A (24 V、AC15时) | |
| 3 A (120 V、AC15时) | |
| 3 A (250 V、AC15时) | |
| 线圈侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 触点侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 16 mm |
| 高度 | 78.5 mm |
| 深度 | 71 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2834481 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | DK6319 |
| 产品关键代码 | DK6319 |
| GTIN | 4046356044370 |
| 单件重量(含包装) | 68.41 g |
| 单件重量(不含包装) | 65.9 g |
| 原产地 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122334 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
线圈和触点之间安全隔离
密闭继电器保证了工作的可靠性
由于采用了1/3层继电器底座,可实现合理的触点排列