PLC-RPT-120UC/21-21/MS
-
继电器模块
2910522
PLC-INTERFACE,包括继电器基座和可插拔功率触点继电器(带手动操作和集成状态LED), 直插式连接, 2个转换触点, 桥式整流器, 输入电压: 120 V AC / 110 V DC
产品详情
产品类型 | 继电器模块 |
产品系列 | PLC-INTERFACE |
应用 | 手持交换机 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 5x106 开关次数 |
绝缘特性: 标准/条例 | |
绝缘 | 安全隔离,增强型绝缘 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 20.03.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 0.6 W |
测试电压 (线圈/触点) | 4 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
测试电压 (转换触点/转换触点) | 2.5 kVrms (50 Hz,1分钟,转换触点/转换触点) |
标准/条例 | |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压 | 6 kV |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 120 V AC |
110 V DC | |
输入电压范围 | 96 V AC ... 168 V AC (20 °C) |
93.5 V DC ... 154 V DC | |
额定电压 (“热”插拔电磁式继电器) | 110 V DC |
驱动和功能 | 单稳态 |
驱动(极性) | 极化 |
UN下的典型输入电流 | 5 mA |
典型响应时间 | 6 ms (110 V DC) |
3 ms ... 15 ms (120 V AC) | |
典型释放时间 | 10 ms (110 V DC) |
典型释放时间范围 | 3 ms ... 15 ms (120 V AC) |
保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 2个转换触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgNi |
最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
最小切换电压 | 12 V (10 mA) |
限制连续电流 | 6 A |
最大冲击电流 | 12 A (20 ms) |
最小切换电流 | 10 mA (12 V) |
最大额定功率值(电阻负载) | 192 W (24 V DC) |
62 W (48 V DC) | |
42 W (60 V DC) | |
55 W (110 V DC) | |
66 W (220 V DC) | |
2000 VA (250 V AC) | |
开关容量 | 1 A (24 V (DC13)) |
1.5 A (230 V, AC15) |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
宽度 | 14 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 104 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
环境条件 | |
保护等级 (继电器) | RT II (继电器) |
保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
CE | |
证书 | CE合规 |
UKCA | |
证书 | UKCA合规 |
UL,美国 | |
标识 | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 508 |
UL 508 Recognized | |
造船业许可 | |
证书 | TAE0000196 |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
造船业数据 | |
Temperature | D |
Humidity | A |
振动 | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
低压指令 | 符合低电压指令 |
标准/条例 | |
标准/规程 | EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2910522 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | DK62BC |
产品关键代码 | DK62BC |
GTIN | 4055626486741 |
单件重量(含包装) | 74.95 g |
单件重量(不含包装) | 64 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
SCIP | adb56699-2394-46db-a556-f76cdc1f33b5 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
REL-MR-110DC/21-21/MS - 单个继电器 1012698