PLC-RPT-110UC/21HC/RW - 继电器模块
2900326

适用于轨道交通应用和大持续电流的PLC-INTERFACE,包括基座端子,采用插拔式连接并带有插拔式微型继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度等级TX:-40°C至+70°C,1个转换触点,输入电压110 V DC

产品详情









适配产品



优势

由于其电气应用范围广,因此可进行最优化的继电器操作
防振和抗冲击能力符合IEC 50155
线圈和触点之间安全隔离
认证符合 EN 50155
温度范围-40 °C ... + 70 °C(短时间可达85 °C)
输入电压范围0.7-1.25 x UN(短期可为1.4 x UN)