PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW
-
继电器模块
2900351
适用于轨道交通应用的PLC-INTERFACE,包括底座端子,采用插拔式连接并带有插拔式微型多层镀金触点继电器,范围:0.7 x UN至1.25 x UN,温度等级TX:-40°C至+70°C,2个PDT,输入电压110 V DC
产品详情
产品类型 | 继电器模块 |
产品系列 | PLC-INTERFACE |
应用 | 铁路应用场合 |
安装位置 | 附至车身 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 约3x 107次 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 0.5 W |
测试电压 (线圈/触点) | 5 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
测试电压 (转换触点/转换触点) | 2.5 kVrms (50 Hz,1分钟,转换触点/转换触点) |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压 | 6 kV |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 110 V DC |
输入电压范围 | 77 V DC ... 137.5 V DC |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.7 ... 1.25 |
额定电压 (“热”插拔电磁式继电器) | 60 V DC |
驱动和功能 | 单稳态 |
驱动(极性) | 极化 |
UN下的典型输入电流 | 4.5 mA |
典型响应时间 | 5 ms |
典型释放时间 | 11 ms |
保护电路 | 桥式整流器 |
电涌保护; 续流二极管 | |
RCZ滤波器 | |
各种电子元件 | |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 2个转换触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgNi,镀硬质金 |
最大切换电压 | 30 V AC |
36 V DC | |
最小切换电压 | 100 mV (10 mA) |
极限持续电流 | 50 mA |
最大冲击电流 | 50 mA |
最小切换电流 | 1 mA (24 V) |
最大额定功率值(电阻负载) | 1.2 W (24 V DC) |
切换: 镀金层被破坏时 | |
注意事项 | 如镀金层被损坏,则可适用以下数值 |
最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250 V(L1、L2、L3)时,必须使用隔板PLC-ATP。) |
最小切换电压 | 12 V AC/DC |
极限持续电流 | 2x 6 A (参见温度负荷曲线) |
最大冲击电流 | 15 A (300 ms) |
最小切换电流 | 10 mA |
最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
100 W (可用于48 V DC) | |
60 W (可用于60 V DC) | |
44 W (可用于110 V DC) | |
60 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250 V AC) | |
开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
0.2 A (110 V、DC13时) | |
0.2 A (250 V、DC13时) | |
2 A (24 V、AC15时) | |
2 A (120 V、AC15时) | |
2 A (250 V、AC15时) |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
宽度 | 14 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
环境条件 | |
保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
保护等级 (继电器) | RT III (继电器) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (环境温度等级 TX) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
证书 | CE合规 |
UKCA | |
证书 | UKCA合规 |
造船业许可 | |
证书 | TAE0000196 |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
造船业数据 | |
Temperature | D |
Humidity | A |
振动 | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
低压指令 | 符合低电压指令 |
标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
EN 50155(VDE 0115第200部分) | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2900351 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK62BL |
产品关键代码 | DK62BL |
GTIN | 4046356510097 |
单件重量(含包装) | 64.17 g |
单件重量(不含包装) | 64.17 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | a48fabf5-6f3a-4ab4-88bf-7fc0cdb348be |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 单个插入式桥接件 2967691
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - 单个继电器 2961286
优势
由于其电气应用范围广,因此可进行最优化的继电器操作
防振和抗冲击能力符合IEC 50155
线圈和触点之间安全隔离
认证符合 EN 50155
温度范围-40 °C ... + 70 °C(短时间可达85 °C)
输入电压范围0.7-1.25 x UN(短期可为1.4 x UN)