PLC-BPT-12DC/1/SSI
-
继电器底座
1094757
产品详情
操作注意事项 | 不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。 |
操作注意事项 | 输出不适合用于通过相应开关输出来切换不同的外部导体(适用于AC光耦合器款型和继电器)。 |
操作注意事项 | 系统安装人员必须确保产品的防触电保护(电压 > 25 V AC/60 V DC时)。产品是一台没有防直接接触保护的内置式设备。 |
操作注意事项 | 在支撑导轨方向上与相邻模块之间至少有一个功能绝缘。 如果应用对于绝缘(基本或强化绝缘)有更高的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)实现更高程度的绝缘。 |
操作注意事项 | 由于无法保证安全隔离,请勿将产品用于将SELV/PELV电路与其他电路分离。(适用于光耦合器款型) |
产品类型 | 继电器型号 |
产品系列 | PLC-INTERFACE |
操作模式 | 100%工作因数 |
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 安全隔离,增强型绝缘 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压 | 6 kV |
额定输入电压 UN | 12 V DC |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
额定输入电压 UN | 12 V DC |
继电器组装 | |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
US的电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
额定控制电源电流IS | 9 mA |
额定操作电流IC | 1 mA |
典型响应时间 | 5 ms |
典型释放时间 | 7 ms |
保护电路 | 极性保护 |
电涌保护 | |
过电压保护 | > 33 V |
光耦合器组装 | |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
US的电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
额定控制电源电流IS | ≥ 8 mA (取决于类型) |
最大切换电压 | 48 V DC |
最小切换电压 | 3 V DC |
极限持续电流 | 100 mA |
最大限制连续电流下的电压降 | < 1 V |
输出电路 | 2线连接,浮地 |
保护电路 | 极性保护 |
电涌保护 | |
最大切换电压 | 33 V DC |
最小切换电压 | 3 V DC |
极限持续电流 | 3 A |
最大限制连续电流下的电压降 | < 200 mV |
输出电路 | 2线连接,浮地 |
保护电路 | 极性保护 |
电涌保护 | |
最大切换电压 | 253 V AC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250 V(L1、L2、L3)时,必须使用隔板 PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
最小切换电压 | 24 V AC |
极限持续电流 | 0.75 A |
最大限制连续电流下的电压降 | < 1 V |
最大冲击电流 | 30 A (10 ms) |
输出电路 | 2线连接,浮地 |
保护电路 | RCV电路 |
电涌保护 | |
漏电流 | < 1 mA |
最大负载值 | 4.5 A2s |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 10 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
状态显示 | LED (黄色) |
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 1094757 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | DK6231 |
产品关键代码 | DK6231 |
GTIN | 4055626918884 |
单件重量(含包装) | 32.12 g |
单件重量(不含包装) | 32.12 g |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | d3090d0a-8866-4865-a93d-dac9f0792eee |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798