ECOR-1-BSC2-RT/2X21
-
继电器底座
1027546
产品详情
| 操作注意事项 | 由于无法保证安全隔离,请勿用于从其他电路中分离出SELV / PELV电路。 |
| 操作注意事项 | 输出不适合切换不同的外部导体。 |
| 操作注意事项 | 系统安装人员必须确保产品的防触电保护(电压 > 25 V AC/60 V DC时)。产品是一台没有防直接接触保护的内置式设备。 |
| 操作注意事项 | 在导轨方向与相邻模块之间至少有一个基本绝缘级别。如果应用对于绝缘(强化绝缘)有更高的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)实现更高程度的绝缘。 |
| 产品类型 | 继电器型号 |
| 产品系列 | ESSENTIAL edition |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电流IN | 10 A |
| 测试电压继电器线圈/继电器触点 | 2 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 额定输入电压 UN | ≤ 230 V AC/DC |
| ≤ 230 V AC/DC |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 螺栓连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 螺栓连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 15.8 mm |
| 高度 | 71.5 mm |
| 深度 (固定夹) | 58.1 mm (使用固定夹) |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1027546 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DKF312 |
| 产品关键代码 | DKF312 |
| GTIN | 4055626522210 |
| 单件重量(含包装) | 35.297 g |
| 单件重量(不含包装) | 22.22 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
适配产品
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - 单个继电器 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - 单个继电器 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - 单个继电器 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - 单个继电器 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - 单个继电器 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - 单个继电器 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - 单个继电器 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - 单个继电器 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - 单个继电器 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - 单个继电器 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - 单个继电器 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - 单个继电器 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - 单个继电器 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - 单个继电器 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - 单个继电器 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - 单个继电器 2908181