数据连接器
VS-PPC-C1-PC67-POBK - 保护盖
VS-PPC-C1-PC67-POBK
-
保护盖
1608155
保护盖,IP67,用于保护RJ45和SC-RJ推挽式面板安装框架的插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,8.2章外部环境(平衡布线),8.4章外部环境连接器(光纤)和13章特殊布线和互联技术的应用(AIDA)
产品属性
产品类型
保护盖
应用
RJ45 与 SCRJ
尺寸
宽度
22 mm
高度
30 mm
长度
57 mm
材料规格
颜色
黑色
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
O型圈密封材料
NBR
电缆密封材料
TPE
密封材料
NBR
密封材料,针式连接器样式
NBR
外壳材料
PA-GF
O型圈材料
NBR
螺钉连接材料
PA
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
1608155
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNODZ
产品关键代码
ABNODZ
GTIN
4046356159999
单件重量(含包装)
22.8 g
单件重量(不含包装)
21 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS编号: 119-47-1)
SCIP
86267c9e-264f-423a-a46d-8d2151470c16
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.829千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助