数据连接器
VS-PPC-C1-PC67-MNNA - 保护盖
VS-PPC-C1-PC67-MNNA
-
保护盖
1608142
保护盖,IP67,金属,用于保护RJ45 和 SC-RJ推挽式面板安装框架的插芯
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,8.2章外部环境(平衡布线),8.4章外部环境连接器(光纤)和13章特殊布线和互联技术的应用(AIDA)
产品属性
产品类型
保护盖
应用
RJ45 与 SCRJ
尺寸
宽度
22 mm
高度
30 mm
长度
56 mm
材料规格
颜色
镀镍
标识材料
金属
阻燃等级,符合UL 94
V0
O型圈密封材料
NBR
电缆密封材料
TPE
密封材料
NBR
密封材料,针式连接器样式
NBR
外壳材料
锌模铸
外壳表面材料
镀镍
O型圈材料
NBR
螺钉连接材料
CuZn
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
1608142
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNODZ
产品关键代码
ABNODZ
GTIN
4046356159982
单件重量(含包装)
61.84 g
单件重量(不含包装)
55.96 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS编号: 119-47-1)
SCIP
49397ce6-7559-4df6-9501-033ab0e9e7e1
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.872千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助