UTTB 2,5-PE - 接地端子
3044665

接地端子, 连接量: 4, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

全球认可:国际公认的可靠螺钉连接技术
采用专利级Reakdyn原理,实现免维护和抗振性能
符合DIN EN 60947-7-2或IEC 60947-7-2标准中对于保护导线连接的各项要求
通过顶帽型导轨实现低电阻接地电位连接,实现高标准安全等级
通过直接接触DIN导轨,实现快速、无误的接地,无需额外的接线工作。
得益于标准化的CLIPLINE complete产品桥接、标识和测试配件,实现全面的灵活性