CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 14 |
EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 14 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 14 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 14 |
接地端子, 接线方式: 直插式连接, 第一和第二层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间
产品类型 | 接地端子 |
产品系列 | PTS |
连接量 | 4 |
行数 | 2 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 0.56 W |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 1.5 mm² |
第一和第二层 | |
注意事项 | 请注意DIN导轨的载流量。 |
剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
塞规 | A1 / B1 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
横截面 AWG | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 26 ... 16 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 1 mm² 建议使用AI-S 1-8 TQ套管,订货号1200293 |
第一和第二层 直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.34 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.34 mm² ... 1 mm² |
额定参数 (ATEX/IECEx) | |
标识 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
工作温度范围 (1) | -60 °C ... 85 °C |
工作温度范围 (2) | -40 °C ... 110 °C |
Ex认证附件 | 3214576 D-PTS 1,5/S |
1204504 SZF 0-0,4X2,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
输出 | (永久) |
Ex 连接数据 概述 | |
额定横截面 | 1.5 mm² |
额定接线容量AWG | 16 |
刚性接线容量 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 16 |
柔性接线容量 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接线容量AWG | 26 ... 16 |
宽度 | 3.5 mm |
端板宽度 | 2.2 mm |
高度 | 78.8 mm |
NS 35/7,5深度 | 48.2 mm |
NS 35/15深度 | 55.7 mm |
颜色 | 绿黄相间 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 3.12g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 30g |
电击时间 | 18 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 3214673 |
包装单位 | 50 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE2224 |
产品关键代码 | BE2224 |
目录页面 | 页码45 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356616157 |
单件重量(含包装) | 10.632 g |
单件重量(不含包装) | 10.632 g |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250104 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 14 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 14 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 14 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 14 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.07千克二氧化碳当量 |