马达启动器和电子开关装置
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
数据连接器
VS-PPC-F2-PC-POBK - 保护盖
VS-PPC-F2-PC-POBK
-
保护盖
1405329
保护盖,IP65,带推挽式锁扣,用于保护推挽式电源连接器的插芯,塑料
产品详情
展开全部
折叠全部
产品描述
推挽式连接器的保护盖,大功率
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
尺寸
宽度
36 mm
高度
25.2 mm
长度
25.8 mm
材料规格
标识材料
塑料
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
商业数据
订货号
1405329
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNOJZ
产品关键代码
ABNOJZ
GTIN
4046356420426
单件重量(含包装)
7.68 g
单件重量(不含包装)
5.35 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
4.669千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助