TOPMARK LASER EXTRACTION 230V
- 清洁组套
TOPMARK LASER EXTRACTION 230V
- 清洁组套
0803302
抽取装置:230 V
TOPMARK NEO树立了激光标识的新标准。该打印系统可在极短时间内打印出满足严苛要求的标识。TOPMARK NEO激光打印机标识种类齐全,可使用650多种标识材料打印端子、线缆和设备标识。设备操作简便,无需全面的专业知识。
抽取装置:230 V
TOPMARK LASER料仓,用于手动放置UCT材料
TOPMARK LASER料仓,用于自动放置UCT材料
抽取装置:120 V
TOPMARK NEO为激光打印高质量标识而生。设备触摸屏易于使用,无需专业知识即可快速直观地操作激光打印机。因此设备可打印诸多类型材料,灵活标识应用。
测试TOPMARK NEO激光打印机的激光标识效果
PROJECT complete规划和标识软件中独特的材料处理和集成功能使TOPMARK NEO成为超快速的桌面激光打印机,每分钟可打印250多个标识。
TOPMARK NEO支持打印不锈钢、铝、ABS、聚丙烯酸和聚碳酸酯等650多种标识材料。
有两种不锈钢材料打印方法可供选择:
碳化后的材料颜色加深。该工艺可用于浅色塑料。