TOPMARK LASER EXTRACTION 230V - 清洁组套
TOPMARK LASER EXTRACTION 230V
-
清洁组套
0803302
抽取装置:230 V
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
打印系统附件
商业数据
订货号
0803302
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG125Z
产品关键代码
BG125Z
GTIN
4055626021898
单件重量(含包装)
43,000 g
单件重量(不含包装)
43,000 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ETIM
ETIM 9.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助